2D Suche
Skizzieren Sie das gesuchte Teil oder lassen Sie ein Photo textuell beschreiben
Bildbeschreibung mit KI erstellen
Bildbeschreibung mit KI erstellen
Datei hier ablegenoder
Unterstützte Dateiformate: .PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
1/5
1
1
2|0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

CO 8500 Final latch

Tabelle aufklappen
DE
1/5
Marke
MAR
Bezeichnung
BEZ
Modellnummer
MN
Öffnungswinkel
ROT [°]
Glasstärke
GS [mm]
Lieferzustand / Fräsbild
FORM
Gesamtlänge
L [mm]
Gesamtbreite
B [mm]
Gesamttiefe
T [mm]
Belastungswert
BW [kg]
Feststellung
FS [°]
Automatische Schließung
AS [°]
Temperaturbeständigkeit
TBK [°C]
Max. Türbreite
MTB [mm]
INFO LINK
PL
Produktgewicht
PG [kg]
Kurztext
KTXT
Ausschreibungstext
ATXT
1
COLLIO
CO 8500 Final latch
0
6
80
57.5
40
50
+ 90°|- 90°
+ 15°|- 15°
900
HTML
0.48
mit zentraler Befestigung (Wand-Glas) für Feuchtraumpendeltüren aus Glas
SIMONSWERK Aufschraubbandsystem für Glastüren, COLLIO CO 8500 Final latch, mit zentraler Befestigung (Wand-Glas) für Feuchtraumpendeltüren aus Glas, maximaler Belastungswert 40 kg bei Verwendung von 2 Bändern pro Tür und 50 kg bei Verwendung von 3 Bändern pro Tür (grundsätzlich empfohlen ab 700 mm Türbreite), Türband mit Schnappmechanismus, zur Verwendung mit Wand-Glas Kombinationen, für Pendeltüren, Feststellung bei + 90° und - 90°, automatische Schließung ab + 15° und - 15°. Oberfläche ...
Komprimierte Darstellung anzeigen (1 konfigurierbares Produkt)
BestellnummerCO 8500 Final latch
KurztextCOLLIO, 50kg
Letzte Änderung05.03.2025 12:49:24
Einheit

Klassifikationen

CNS

CNSERPBASE Sachmerkmal Eigenschaften
CNSPHYPROP Physikalische Eigenschaften

ECLASS 14.0

23-22-03-01 Türband (Innentüren, Außentüren)
23-22-90-90 Band (Tür, Tor, Sonstige, nicht spezifiziert)

ECLASS 11.0

23-22-03-01 Türband (Innentüren, Außentüren)
23-22-90-90 Band (Tür, Tor, Sonstige, nicht spezifiziert)

ECLASS 10.1

23-22-90-90 Türband (Sonstige, nicht spezifiziert)

ECLASS 10.0.1

23-22-90-90 Türband (Sonstige, nicht spezifiziert)

ECLASS 9.0

23-22-90-90 Türband (Sonstige, nicht spezifiziert)

Revit

RVT_METRICGENERICMODELFACEBASED (Metric) Generic Model face based